/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores multicriterio

    Detector óptico-térmico de la Serie HMI

    Interrumpido

    Los detectores óptico-térmicos multicriterio son de la serie HMI de Morley. Los detectores tienen dos LED rojos integrados que proporcionan una indicación visual de 360° sobre el estado del dispositivo.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores óptico-térmicos multicriterio contra incendios son una gama de la serie HMI de Morley. Los sensores óptico-térmicos utilizan asistencia térmica a los detectores de humo fotoeléctricos centrales para ofrecer una mayor inmunidad a las falsas alarmas y una respuesta más rápida a una amplia gama de incendios incipientes. La unidad plug-in combina dos elementos de detección independientes que se gestionan mediante software integrado y actúan como una sola unidad. La función de detección térmica combina la tecnología de termistor con una respuesta de temperatura lineal corregida mediante software. Diseño estético para armonizar con el entorno. La base complementa el detector y es fácil de instalar y cablear. Protocolo avanzado y filtro de partículas para suprimir las falsas alarmas. Doble LED integrado para una visibilidad de 360. Diseño mejorado de la cámara de humo para reducir las falsas alarmas por polvo o contaminación.

    Certificaciones:
    • EN54-29 EN54-5 EN54-7 RoHS