/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores multicriterio

    Módulo LCD de pared

    Interrumpido

    La serie TR42 del módulo de pared LCD está diseñada para operar con controladores Trend IQX.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    La serie TR42 del módulo de pared LCD está diseñada para operar con controladores Trend IQX. Todos los modelos tienen un sensor de temperatura integrado y variantes disponibles que también incluyen sensores para la humedad relativa o la concentración de CO2. El TR42 cuenta con una pantalla LCD con retroiluminación monocromática que puede configurarse para mostrar las lecturas del sensor y permitir al usuario controlar la velocidad del ventilador, la ocupación y el punto de ajuste de temperatura. Se pueden conectar hasta 7 dispositivos al controlador mediante un bus Sylk™ de dos cables que transporta datos y energía.

    Características y Beneficios:
    • La conexión única de alimentación/datos al controlador reduce el cableado
    • Versiones con sensor de temperatura Plus con humedad y/o CO2
    • Funciona en °C o °F
    • La placa posterior común y las conexiones permiten una fácil actualización de TR40 a TR42
    • Pantalla LCD con retroiluminación, que muestra visualización de temperatura, valores de humedad, CO2, velocidad del ventilador, ocupación y punto de ajuste
    • Funciones de punto de ajuste, velocidad del ventilador y sustitución de la ocupación.
    Certificaciones:
    • CE
    • UL94-V0
    • Parte 15, Clase B de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.)
    Specifications

    Otros

    • Minimum Shipping & Storage Temperature
      • -40 Degrees Celsius
    • Maximum Shipping & Storage Temperature
      • 65 Degrees Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 52 Degrees Celsius
    • Temperature Sensor Accuracy
      • ±0.2 coulomb
    • Minimum Measured Humidity
      • 5 Percentage
    • Maximum Measured Humidity
      • 95 Percentage
    • Humidity Sensor Accuracy
      • ±3 Percentage
    • CO2 Sensor Accuracy
      • ±3 Percentage
    • Overall Height
      • 121 Millimeter-PRD
    • Overall Width
      • 84 Millimeter-PRD
    • Overall Depth
      • 21 Millimeter-PRD
    • Brand
      • Trend
    • Network Communications
      • Sylk bus
    • Regulatory Approvals
      • CE; UL94-V0; FCC Part 15, Class B Watt
    • Maximum Measured CO2
      • 0 to 2000 parts per million
    • Mounting Type
      • Wall inch
    • Product Type
      • LCD Wall Module Degrees Celsius

    Otros

    • Minimum Shipping & Storage Temperature
      • -40 Degrees Celsius
    • Maximum Shipping & Storage Temperature
      • 65 Degrees Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 52 Degrees Celsius
    • Temperature Sensor Accuracy
      • ±0.2 coulomb
    • Minimum Measured Humidity
      • 5 Percentage
    • Maximum Measured Humidity
      • 95 Percentage
    • Humidity Sensor Accuracy
      • ±3 Percentage
    • CO2 Sensor Accuracy
      • ±3 Percentage
    • Overall Height
      • 121 Millimeter-PRD
    • Overall Width
      • 84 Millimeter-PRD
    • Overall Depth
      • 21 Millimeter-PRD
    • Brand
      • Trend
    • Network Communications
      • Sylk bus
    • Regulatory Approvals
      • CE; UL94-V0; FCC Part 15, Class B Watt
    • Maximum Measured CO2
      • 0 to 2000 parts per million
    • Mounting Type
      • Wall inch
    • Product Type
      • LCD Wall Module Degrees Celsius
    • Minimum Shipping & Storage Temperature : -40 Degrees Celsius
    • Maximum Shipping & Storage Temperature : 65 Degrees Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 0 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 52 Degrees Celsius
    • Temperature Sensor Accuracy : ±0.2 coulomb
    • Minimum Measured Humidity : 5 Percentage
    • Maximum Measured Humidity : 95 Percentage
    • Humidity Sensor Accuracy : ±3 Percentage
    • CO2 Sensor Accuracy : ±3 Percentage
    • Overall Height : 121 Millimeter-PRD
    • Overall Width : 84 Millimeter-PRD
    • Overall Depth : 21 Millimeter-PRD
    • Brand : Trend
    • Network Communications : Sylk bus
    • Regulatory Approvals : CE; UL94-V0; FCC Part 15, Class B Watt
    • Maximum Measured CO2 : 0 to 2000 parts per million
    • Mounting Type : Wall inch
    • Product Type : LCD Wall Module Degrees Celsius