Sensores multicriterio
Detector de aspiración FAAST conectado al lazo
FAAST LT-200 ofrece una solución flexible para las aplicaciones en las que los métodos de detección estándar son propensos a fallos o falsas alarmas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
FAAST LT-200 ofrece una solución flexible para las aplicaciones en las que los métodos de detección estándar son propensos a fallos o falsas alarmas. Diseñado para facilitar la labor del instalador y el usuario final, el dispositivo funciona con una amplia gama de aplicaciones de clase C EN54-20 en las que el mantenimiento es dificultoso, otros métodos de detección de humo no son adecuados debido a entornos hostiles, o bien se trata de áreas en las que es importante preservar la estética. Los detectores FAAST LT-200 con capacidad de bucle ofrecen la máxima flexibilidad en términos de conectividad con el sistema antiincendios general. El dispositivo es de instalación rápida, fácil de configurar e incluye el software de instalación y puesta en servicio PipeIQ LT.
Características y Beneficios:- Compatible con protocolo CLIP
- Proporciona funcionalidad de pre alaarma para umbrales de alarma graduados
- Detección ultrasónica de flujo de aire con rango de monitoreo expandido.
- Un único dispositivo cubre hasta 2000 m2
- El software Pipe-IQ™ ofrece un diseño y una configuración intuitivos del sistema, todo en un único paquete
- Registro de varios eventos hasta 2244
- Gráfico de péndulo de flujo de aire sencillo para comprobar la funcionalidad de la red de conductos
- Filtro reutilizable y fácilmente sustituible sin afectar al resto del dispositivo
- Electrónica protegida contra el flujo de aire y daños accidentales durante la instalación o el mantenimiento
- Acceso fácil a las piezas que necesitan mantenimiento rutinario: filtros
- CE
- LPCB
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : NOTIFIER|System Sensor