/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores multicriterio

    Sirena de sensor óptico y térmico S-Quad dual

    El sensor acústico de calor óptico dual de Gent ofrece una solución rentable para la señalización de alarmas, lo que permite ahorrar costes de instalación, ya que no necesita fuentes de alimentación adicionales.

    Overview

    El Gent S4-771 es un multisensor óptico dual de humo y calor S-Quad con una sirena integrada. Este detector está diseñado para usarse con la gama de paneles de control de alarma contra incendios Gent Vigilon. Gent S4-771 es una sirena de sensor S-Quad que detectará un incendio y proporcionará la alarma necesaria a los ocupantes del edificio. Tiene la capacidad de instalar dispositivos multifuncionales. Proporciona la misma distribución uniforme del sonido que ofrece la sirena independiente sin incurrir en costes adicionales de instalación o cableado. Su diseño eficaz ofrece un bajo consumo de corriente, lo que permite instalar hasta 125 sondas de sensor en un circuito de bucle único.

    Funciones y ventajas:
    • Sensor óptico y térmico dual
    • “Estados” del sensor programables para diferentes marcos de tiempo
    • Aislador de cortocircuito integrado
    • Sirena totalmente programable de 85 db a 1 m
    • Entrada/salida de línea monitorizada
    • Base suministrada por separado
    Certificaciones:
    • Calor EN54-5 EN54-3
    • Óptico EN54-7
    • Calor óptico EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN54-18 EN54-3
    • Calor óptico dual EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN54-18, EN54-3
    • Calor y CO óptico dual EN54-5, EN54-7, EN54-17, EN54-18, EN54-3
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Gent

    Otros

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent