pressure switches and sensors
Presostato mecánico de la Serie S2
Los presostatos S2-series incluyen un dispositivo de conmutación con 2 microconmutadores, ambos de conmutación unipolar.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los presostatos S2-series incluyen un dispositivo de conmutación con 2 microinterruptores, ambos de conmutación unipolar. El conmutador I supervisa la presión baja y el conmutador II, la presión alta. El ZF217 y el ZF307 se proporcionan con presostatos de tipo S2.
El equipamiento estándar de cada presostato de dos etapas incluye un dispositivo de conmutación con 2 microinterruptores, ambos de conmutación unipolar. El conmutador I supervisa la presión baja y el conmutador II, la presión alta. Los rangos de ajuste indicados en las hojas de datos de los tipos básicos se aplican también a los presostatos de dos etapas. Debe tenerse en cuenta que los diferenciales de conmutación de los microinterruptores individuales pueden no ser exactamente iguales debido a las tolerancias de los componentes.
Características y Beneficios:- Montaje en pared
- Elemento de conmutación (microinterruptor)
- Ajuste del punto de consigna precintable
- Fuelles de acero inoxidable
- Carcasa del sensor de acero inoxidable
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70 Degrees Celsius
- Brand
- CentraLine
- FEMA
- Switch Configuration
- SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70 Degrees Celsius
- Brand
- CentraLine
- FEMA
- Switch Configuration
- SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- Pressure Type
- Overpressure Relative
- overdruk relatief
- sobrepresión relativa
- sovrapressione relativa
- surpression relative
- Überdruck relativ
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
- Minimum Operating Ambient Temperature : -25 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 70 Degrees Celsius
- Brand : CentraLine|FEMA
- Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in