/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores e interruptores de presión

    Presostato

    Interrumpido

    Los presostatos de FEMA Automation de la serie DNS son adecuados para monitorizar y controlar presiones en plantas químicas, ingeniería de procesos y cualquier situación en la que se deba controlar la presión de líquidos y gases agresivos.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los presostatos de la serie DNS son adecuados para monitorizar y controlar presiones en plantas químicas, ingeniería de procesos y cualquier situación en la que se deba controlar la presión de líquidos y gases agresivos. Todos los componentes del sistema de sensores están hechos de acero inoxidable de alta calidad (1.4571) y soldados utilizando los métodos más recientes sin metales de relleno. El sensor de presión está soldado con plasma sin junta.

    Características y Beneficios:
    • Presión de trabajo permitida
    • Presión de rotura (presión de prueba)
    • Rango de ajuste
    • Unidades de presión
    Certificaciones:
    • IEC 61508-2
    Specifications

    Otros

    • Overall Width
      • 112 Millimeter-PRD
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Minimum Media Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Maximum Media Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Regulatory Approvals
      • SIL 2 according IEC 61508-2 Watt
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • Overpressure/Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Mounting Type
      • Pressure Gauge Connection inch
    • For Use With
      • Chemical Plants; Process Engineering volt
    • Electrical Connection
      • Plug DIN EN 175301
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Otros

    • Overall Width
      • 112 Millimeter-PRD
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Minimum Media Temperature
      • -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Maximum Media Temperature
      • 70 Degrees Celsius
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration
      • falling pressure
    • Regulatory Approvals
      • SIL 2 according IEC 61508-2 Watt
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • Overpressure/Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Mounting Type
      • Pressure Gauge Connection inch
    • For Use With
      • Chemical Plants; Process Engineering volt
    • Electrical Connection
      • Plug DIN EN 175301
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Overall Width : 112 Millimeter-PRD
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -25 Degrees Celsius
    • Minimum Media Temperature : -25 Degrees Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70 Degrees Celsius
    • Maximum Media Temperature : 70 Degrees Celsius
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration : falling pressure
    • Regulatory Approvals : SIL 2 according IEC 61508-2 Watt
    • Pressure Type : Overpressure Relative|Overpressure/Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Mounting Type : Pressure Gauge Connection inch
    • For Use With : Chemical Plants; Process Engineering volt
    • Electrical Connection : Plug DIN EN 175301
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in