Sensores e interruptores de presión
Transmisor de presión diferencial DPTA
Los transmisores de presión diferencial de Honeywell se utilizan para medir la presión diferencial, la presión positiva y el vacío.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los transmisores de presión diferencial de Honeywell se utilizan para medir la presión diferencial, la presión positiva y el vacío. Las series DPTA cuentan con compensación automática de desviación y los transmisores son adecuados para aire acondicionado y protección medioambiental, control de válvulas y compuertas en automatización de edificios, monitorización de filtros y ventiladores, monitorización de fluidos y niveles.
Características y Beneficios:- Supervisión de medios gaseosos
- Transductor de presión piezorresistivo
- Capacidad de sobrecarga de hasta 20 kPa
- Fácil instalación y conexión de cableado
- Tiempo de respuesta ajustable por puente
- Señal de salida ajustable por puente
- Recalibración automática de desviación
- CE según 2014/30/EU
- EAC
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50 Degrees Celsius
- Minimum Storage Temperature
- -10 Degrees Celsius
- Maximum Storage Temperature
- 70 Degrees Celsius
- Maximum Operating Frequency
- 60 Hertz (1/second)
- Electrical Connection
- Screw terminal block for wire up to 1.5 square millimetre
- Connection Size
- 6 Millimeter-PRD
- Supply Voltage
- 22 - 30
- Overall Depth
- 57.5 Millimeter-PRD
- Output Signal
- 0 - 10; 4 - 20
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Regulatory Approvals
- CE; Meets FCC Part 15, Subpart J for Class A equipment Watt
- Mounting Type
- Din Rail Mounting inch
- For Use With
- Air-conditioning; Building Automation; Environmental Protection; Valve and Flap Control; Filter and Blower Monitoring; Fluid and Level Monitoring; Control of Air Flows volt
- Includes
- Duct Kit; 2 m of silicone hose; Two joining pipes meter
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50 Degrees Celsius
- Minimum Storage Temperature
- -10 Degrees Celsius
- Maximum Storage Temperature
- 70 Degrees Celsius
- Maximum Operating Frequency
- 60 Hertz (1/second)
- Electrical Connection
- Screw terminal block for wire up to 1.5 square millimetre
- Connection Size
- 6 Millimeter-PRD
- Supply Voltage
- 22 - 30
- Overall Depth
- 57.5 Millimeter-PRD
- Output Signal
- 0 - 10; 4 - 20
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Regulatory Approvals
- CE; Meets FCC Part 15, Subpart J for Class A equipment Watt
- Mounting Type
- Din Rail Mounting inch
- For Use With
- Air-conditioning; Building Automation; Environmental Protection; Valve and Flap Control; Filter and Blower Monitoring; Fluid and Level Monitoring; Control of Air Flows volt
- Includes
- Duct Kit; 2 m of silicone hose; Two joining pipes meter
- Minimum Operating Ambient Temperature : 0 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 50 Degrees Celsius
- Minimum Storage Temperature : -10 Degrees Celsius
- Maximum Storage Temperature : 70 Degrees Celsius
- Maximum Operating Frequency : 60 Hertz (1/second)
- Electrical Connection : Screw terminal block for wire up to 1.5 square millimetre
- Connection Size : 6 Millimeter-PRD
- Supply Voltage : 22 - 30
- Overall Depth : 57.5 Millimeter-PRD
- Output Signal : 0 - 10; 4 - 20
- Brand : FEMA|Honeywell
- Regulatory Approvals : CE; Meets FCC Part 15, Subpart J for Class A equipment Watt
- Mounting Type : Din Rail Mounting inch
- For Use With : Air-conditioning; Building Automation; Environmental Protection; Valve and Flap Control; Filter and Blower Monitoring; Fluid and Level Monitoring; Control of Air Flows volt
- Includes : Duct Kit; 2 m of silicone hose; Two joining pipes meter