/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores e interruptores de presión

    Transmisor de presión diferencial 1001

    Los transmisores de presión diferencial de la serie DPTE se utilizan para medir la presión diferencial, la presión positiva y el vacío.

    Overview

    Los transmisores de presión diferencial de la serie DPTE se utilizan para medir la presión diferencial, la presión positiva y el vacío.

    Estos transmisores son adecuados para aplicaciones de aire acondicionado, automatización de edificios, protección medioambiental, control de válvulas y compuertas, monitorización de filtros y sopladores, monitorización de fluidos y niveles, y control de flujos de aire.

    Características y Beneficios:
    • Control de medios gaseosos y no agresivos
    • Transductor de presión piezorresistivo
    • Capacidad de sobrecarga de hasta 20 kPa (60 kPa)
    • Fácil instalación y conexión de cableado
    • El rango de medición se puede ajustar con un puente
    • Tiempo de respuesta ajustable por puente
    • Señal de salida ajustable por puente
    • Se puede volver a poner a cero con el pulsador
    Certificaciones:
    • CE según 2004/108/EC
    • EAC
    Specifications

    Otros

    • Supply Voltage
      • 18-30 VDC,mA
    • Minimum Storage Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Storage Temperature
      • 70 °C
    • Electrical Connection
      • Screw terminal block for wire up to 1.5 mm²
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Regulatory Approvals
      • CE according to 2004/108/ECNEWLINEEAC Watt
    • Pressure Type
      • Differential

    Otros

    • Supply Voltage
      • 18-30 VDC,mA
    • Minimum Storage Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Storage Temperature
      • 70 °C
    • Electrical Connection
      • Screw terminal block for wire up to 1.5 mm²
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Regulatory Approvals
      • CE according to 2004/108/ECNEWLINEEAC Watt
    • Pressure Type
      • Differential
    • Supply Voltage : 18-30 VDC,mA
    • Minimum Storage Temperature : -10 °C
    • Maximum Storage Temperature : 70 °C
    • Electrical Connection : Screw terminal block for wire up to 1.5 mm²
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Regulatory Approvals : CE according to 2004/108/ECNEWLINEEAC Watt
    • Pressure Type : Differential