/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    This site will be under scheduled maintenance on April 01, 2026, 10:00 AM IST - 10:00 PM IST (April 01, 2026, 12:30 AM EST - April 01, 2026, 12:30 PM EST), we appreciate your patience during this time. Thank you.

    Sensores e interruptores de presión

    Interruptor de potencia, para filtro de aire electrónico

    Interrumpido

    Los sensores de presión de gas universales de Honeywell han sido diseñados para medir con precisión la presión del aire. Su diseño de vanguardia se combina con unas soluciones rentables.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los sensores de presión de material seco P7660 cuentan con múltiples rangos y múltiples tipos de salida. Estos sensores están optimizados para aplicaciones de presión de edificios (zona), medición de filtros y ductos estáticos. La innovadora sonda estática del modelo P7660 se integra con la unidad o puede montarse de forma remota para medir la presión estática.

    Características y Beneficios:
    • Cuatro rangos seleccionables para mejorar la precisión
    • Salida doble 0-5/10 V CC, 4-20 mA (bucle y 3 cables) para una integración flexible
    • Diseño innovador, ultracompacto y moderno
    • Pantalla opcional para una instalación y configuración más rápidas
    • Montaje en guía DIN en doble orientación