/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores e interruptores de presión

    Presostato de alarma de la Serie EPS10

    Interrumpido

    Los presostatos de supervisión de la serie EPS10 están diseñados para usar en sistemas de rociadores automáticos húmedos, secos, de diluvio y de preacción para indicar la descarga de un rociador.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los presostatos de supervisión de la serie EPS10 están diseñados para usar en sistemas de rociadores automáticos húmedos, secos, de diluvio y de preacción para indicar la descarga de un rociador. Disponen de un interruptor unipolar de dos posiciones, mientras que el modelo EPS10-2 contiene dos interruptores unipolares de dos posiciones. La serie EPS10 ofrece sensibilidad de presión ajustable in situ para proporcionar una respuesta de alarma entre 4 y 20 psi. Se suministran configurados en fábrica para responder a presiones ascendentes o descendentes de 4 a 8 psi. La rueda de ajuste de presión no requiere herramientas especiales y no afecta a la sincronización del interruptor en el EPS10-2. Los interruptores de la serie EPS10 poseen clasificación NEMA 4.

    Funciones y ventajas:

    • Rueda de ajuste de sensibilidad, sin necesidad de herramientas especiales

    • Diafragma reforzado resistente a picos de presión

    • Dos entradas de conducto

    • Disponible en versiones de uno y dos interruptores

    Certificaciones:

    • Certificación UL: S739

    • Aprobación FM: 0X0A7.AY, 0D3A3.AY

    • ULC: C5169

    • LPCB

    • CSFM: 7770-1209:147

    • VdS: G4020028-27 

    Specifications

    Otros

    • Switching Differential
      • 3 pounds per square inch
    • Minimum Adjustment Pressure
      • 4 pounds per square inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40 degree Celsius
      • -40 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 160 degree Fahrenheit
      • 71 degree Celsius
    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Switch Configuration
      • SPDT
    • Connection Type
      • Male NPT

    Otros

    • Switching Differential
      • 3 pounds per square inch
    • Minimum Adjustment Pressure
      • 4 pounds per square inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40 degree Celsius
      • -40 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 160 degree Fahrenheit
      • 71 degree Celsius
    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Switch Configuration
      • SPDT
    • Connection Type
      • Male NPT
    • Switching Differential : 3 pounds per square inch
    • Minimum Adjustment Pressure : 4 pounds per square inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -40 degree Celsius|-40 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 160 degree Fahrenheit|71 degree Celsius
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Switch Configuration : SPDT
    • Connection Type : Male NPT