Sensores e interruptores de presión
Presostato de la Serie PST-R
La serie PST...-R ofrece presostatos electrónicos para un amplio rango de presión y salida de relé. Incluye dos opciones de sensor de presión absoluta y relativa.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La serie FEMA PST...-R de Honeywell ofrece presostatos electrónicos para un amplio rango de presión, sensor de presión absoluta/relativa y salida de relé. Los presostatos de la serie PST-R son muy versátiles, pueden ajustarse y configurarse en dos modos y se utilizan para el ajuste fino y la supervisión de las presiones del sistema en ingeniería de plantas, fluídicos, ingeniería de procesos y neumática, y para la supervisión y el control de bombas y compresores. Todos ellos están equipados con un sistema de ADVERTENCIA y tienen una salida de aviso normalizada de 20 mA. Por lo tanto, el equipo también se utiliza en las líneas de fabricación de la industria del automóvil y en muchos ámbitos de la ingeniería mecánica y especial. Con una precisión general del 0,5 % a escala completa, estos interruptores/transmisores de presión también son adecuados para la monitorización de mediciones en muchas aplicaciones de laboratorio
Características y Beneficios:- Monitores de presión mínima, monitores de presión máxima, monitorización de ventana de presión
- Salida de relé asignada al canal 1 o 2 o a la salida de advertencia
- Filtro de pico de presión
- Simulación de presión y cambio de modos de simulación
- Función de advertencia para puntos de conmutación improbables, fallo del sensor, sobrecarga y sobrecalentamiento
- IP 65
- EN 60335-1
- Con certificación CE
- EN 60654
- EN 61326/A2
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Brand
- FEMA
- Switch Configuration
- All Models with Relay Contact Output, 1 x SPDT, Material Silver Gold Plated. Capacity Resistive: 24V DC, 60 mA / 230, 6,5 mA. With bigger loads, the gold layer will disappear, the capacity with the silver contacts is: 230 3(1) A.
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -20
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Brand
- FEMA
- Switch Configuration
- All Models with Relay Contact Output, 1 x SPDT, Material Silver Gold Plated. Capacity Resistive: 24V DC, 60 mA / 230, 6,5 mA. With bigger loads, the gold layer will disappear, the capacity with the silver contacts is: 230 3(1) A.
- Minimum Operating Ambient Temperature : -20
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60
- Brand : FEMA
- Switch Configuration : All Models with Relay Contact Output, 1 x SPDT, Material Silver Gold Plated. Capacity Resistive: 24V DC, 60 mA / 230, 6,5 mA. With bigger loads, the gold layer will disappear, the capacity with the silver contacts is: 230 3(1) A.