/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores e interruptores de presión

    Transductor presión difer intelig SN DIFF sop por microproc

    Interrumpido

    Los transmisores de presión diferencial compatibles con microprocesador de la serie Smart SN DIF de Honeywell FEMA miden las presiones diferenciales y las presiones relativas en 6 rangos de presión de 0-100 mbar a 0-20 bar.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los transmisores de presión diferencial compatibles con microprocesador de la serie Smart SN DIF de Honeywell FEMA miden las presiones diferenciales y las presiones relativas en 6 rangos de presión de 0-100 mbar a 0-20 bar.

    Los transmisores de presión diferencial son idóneos para todo tipo de aplicaciones, incluidas la medición, monitorización y control precisos de las presiones diferenciales. Las principales aplicaciones son la monitorización de bombas y filtros.

    Características y Beneficios:
    • Función de advertencia para fallos del sensor, sobrecargas y sobrecalentamientos
    • Pantalla de advertencia con códigos de error visibles
    • Ajuste manual de cero
    • Código de bloqueo de 4 dígitos
    Certificaciones:
    • CE
    • Clase de protección: IP 67 / IP 65
    Specifications

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Pressure Type : Differential Pressure, Relative