/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores e interruptores de presión

    Interruptor de vacío VNM para líquido, gas

    Interrumpido

    Conmutador de vacío VCM para líquidos y gases para supervisar el vacío de líquidos no agresivos y medios gaseosos. El elemento sensor está fabricado en acero inoxidable.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Conmutador de vacío VCM para líquidos y gases para supervisar el vacío de líquidos no agresivos y medios gaseosos. El material del elemento sensor es acero inoxidable. Los interruptores de presión negativa FEMA detectan la diferencia de presión en relación a la presión atmosférica. Todos los datos relativos a los rangos de presión de conmutación y, por tanto, también las divisiones de la escala en los dispositivos de conmutación deben entenderse como la diferencia de presión entre la presión atmosférica correspondiente y la presión de conmutación ajustada. El punto de referencia "cero" en la escala de la unidad corresponde a la presión atmosférica relevante.

    Características y Beneficios:
    • Para monitorizar el vacío de líquidos no agresivos y medios gaseosos
    Certificaciones:
    • SIL 2 según IEC 61508-2