/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Tenga en cuenta que el servicio de pago con tarjeta de crédito no estará disponible por mantenimiento programado el sábado 30 de mayo de 2026, de 12:00 AM a 6:00 AM EST (4:00 AM a 10:00 AM GMT, 5:00 AM a 11:00 AM CET y 9:30 AM a 3:30 PM IST). Gracias por su paciencia.

    Detectores de humos

    Detector de humo de alta sensibilidad

    Interrumpido

    Los detectores de humo inteligentes de alta sensibilidad proporcionan una sensibilidad extremadamente alta a las distintas condiciones de los incendios al detectar las partículas de combustión más tempranas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores de humo inteligentes de alta sensibilidad proporcionan una sensibilidad extremadamente alta a las distintas condiciones de los incendios al detectar las partículas de combustión más tempranas. Esto se consigue combinando una cámara óptica patentada, lo último en diodos láser y tecnología óptica de precisión. Esta combinación mejora la sensibilidad del dispositivo. Los sofisticados circuitos de proceso y los filtros suavizantes ayudan a eliminar los efectos del ruido ambiental transitorio, que puede ser la causa de alarmas no deseadas.

    El resultado es un sensor muy sensible y estable capaz de lograr sensibilidades del 0,07 % al 6,56 % por metro de oscurecimiento, hasta 100 veces más sensible que un sensor de humos fotoeléctrico estándar. Históricamente, los sensores fotoeléctricos de humos han mostrado una respuesta rápida a los incendios lentos, mientras que los sensores de humo de ionización han respondido más rápido a los incendios rápidos. Los detectores de humo inteligentes de alta sensibilidad proporcionan una buena respuesta a ambos tipos de incendio al mejorar la relación señal-ruido. El uso de un láser permite la detección de partículas pequeñas (normalmente asociadas a llamas rápidas), que no son tan fáciles de detectar por un sensor de humo fotoeléctrico estándar.

    Gracias a su rápida respuesta y a su precisión milimétrica, los detectores son especialmente adecuados para aplicaciones medioambientales en las que los tiempos de inactividad crean costes sustanciales o en las que se ha realizado una inversión significativa en equipos instalados. Las instalaciones típicas son las salas blancas, las salas de telecomunicaciones y las salas informáticas de fabricantes de componentes electrónicos.

    Características y Beneficios:
    • Sensor de humo por láser de sensibilidad extremadamente alta
    • Excelente rendimiento para advertencias tempranas
    • Respuesta efectiva a llamas rápidas y fuegos lentos
    • Comunicación estable con alta inmunidad al ruido
    • Dos LED para visibilidad de 360°
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS