/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Base de relé convencional ECO1000

    Interrumpido

    Las bases de relés convencionales ECO1000se utilizan con los cabezales de sensor System Sensor® serie ECO1000 y están diseñadas para funcionar en sistemas de 2 y 4 hilos, con terminales de tornillo para conexiones eléctricas y anunciador remoto.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las bases de relés convencionales

    ECO1000 están diseñadas para funcionar con los cabezales de sensor de la serie ECO1000 System Sensor® en sistemas de 2 y 4 hilos, con terminales de tornillo previstos para conexiones eléctricas y anunciador remoto. Los contactos de relé normalmente abiertos y normalmente cerrados se proporcionan en un bloque de bornas separado. El circuito integrado en la base proporciona limitación de corriente al sensor en el estado de alarma.La serie ECO1000 es una gama de detectores de incendios convencionales que se han diseñado utilizando la última tecnología de fabricación e incorporan una serie de características avanzadas. Todas las bases están equipadas con un resorte de cortocircuito para permitir la prueba del circuito antes de instalar el detector y la continuidad del circuito cuando se retira un detector durante el funcionamiento normal del sistema. También existe una función a prueba de manipulaciones que, cuando se activa, evita la extracción del detector sin utilizar una herramienta.

    Funciones y ventajas:
    • Acepta la gama ECO1000 de detectores
    • Compatible con sistemas de seguridad e incendios Función a prueba de
    • manipulaciones Detección de retirada de
    • detectores (sistema de 2 hilos) Opción LED
    • remota Garantía
    • ampliada
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor