Detectores de humos
Detectores de humo fotoeléctrico FSP-851
Los detectores de humo inteligentes enchufables de la serie FSP-851(A) con comunicación integral proporcionan funciones que superan a los detectores convencionales.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
La exclusiva cámara de detección óptica del detector fotoeléctrico de la Serie 851 está diseñada para detectar el humo producido por una amplia gama de fuentes de combustión. Los detectores inteligentes incluyen la capacidad de identificación de puntos que permite configurar cada dirección de detector con interruptores de dirección giratorios para proporcionar ubicaciones exactas del detector.
La sensibilidad se puede programar usando el software del panel de control para adaptarse al entorno. Además, la sensibilidad del detector se monitoriza continuamente y se comunica al panel.
Funciones y ventajas:- Detección de humo fotoeléctrica
- Comunicaciones analógicas
- Baja corriente en espera
- Interruptores de dirección rotativos
- LED dobles para visibilidad de 360°
- Especificaciones
- Rango de voltaje: 15-32 voltios CC pico
- Corriente en espera (promedio máximo): 300 µA a 24 V CC (una comunicación cada cinco segundos con LED habilitado)
- Corriente de LED (máx.): 6,5 mA a 24 V CC (encendido)
- Homologado por UL: S1115
- Homologado por MEA: 225-02-E
- Aprobado por FM
- CSFM: 7272-0028:0206
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Intelligent Plug-In Smoke Detector
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Intelligent Plug-In Smoke Detector
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Intelligent Plug-In Smoke Detector