Detectores de humos
Sensor de humo de alta sensibilidad, blanco puro
VIEW™ es un sensor inteligente de alta sensibilidad que incorpora un amplificador de alta ganancia. Exclusivo de NOTIFIER, ofrece sensibilidad alta a las distintas condiciones de incendio al detectar las partículas de combustión más tempranas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
El sensor de humo VIEW™ es un producto inteligente y de alta sensibilidad que incorpora un amplificador de alta ganancia. Se trata de un producto exclusivo de NOTIFIER que ofrece una sensibilidad extremadamente alta a las distintas condiciones de incendio al detectar las partículas de combustión más tempranas. Esto se consigue combinando una cámara óptica patentada con un diodo LED avanzado de alta intensidad y tecnología óptica de precisión, todo ello unido a exclusivo amplificador receptor de infrarrojos de alta ganancia que mejora la sensibilidad del dispositivo.
La cámara está acompañada de sofisticados circuitos de proceso y microprocesadores que incorporan algoritmos de suavizado-filtrado para ayudar a eliminar las condiciones de ruido ambiental transitorio y reducir las molestas alarmas. Mediante un sensor inteligente de tipo puntual, el sistema VIEW™ no presenta tiempos de tránsito de forma inherente desde los puntos de detección a un detector (un factor inherente en los sistemas de aspiración), que retrasen la detección de una condición de incendio y, dado que no depende de un único sensor para el espacio, no se puede producir ninguna dilución.
Características y Beneficios:- Sensor de humo de alta sensibilidad con LED IR de alta intensidad, amplificador-receptor de IR y alta ganancia
- Mayor estabilidad de señal gracias a la última tecnología LED para aplicaciones profesionales
- Cámara de humos rediseñada para reducir aún más el riesgo de falsas alarmas
- Indicadores LED de 3 colores para localizar alarmas, acelerar el diagnóstico y facilitar la detección de fallos
- Aisladores integrados y controlados
- Compatible con el último protocolo OPAL, que ofrece un rendimiento y capacidades de diagnóstico superiores
- Total retrocompatibilidad con los sistemas existentes
- Conmutadores giratorios de dirección de décadas
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detector Type
- Photoelectric
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detector Type
- Photoelectric
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Detector Type : Photoelectric
- Detection Sensor Type : Photoelectric