/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Detector ICAM IFT-P

    Interrumpido

    El detector ICAM IFT-P es un sistema de detección por aspiración con un rango de sensibilidad de alarma de entre el 0,001 % y el 20 % de oscurecimiento/m (del 0,0003 % al 6,10 % de oscurecimiento/pie).

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El detector ICAM IFT-P es un sistema de detección por aspiración con un rango de sensibilidad de alarma de entre el 0,001 % y el 20 % de oscurecimiento/m (del 0,0003 % al 6,10 % de oscurecimiento/pie). Este detector se ha clasificado como un "detector de humo de aviso muy temprano" capaz de detectar incendios eficazmente en su etapa inicial, y concentraciones de humo bajas y altas en superficies de hasta 2000 m2 (21 500 pies cuadrados). El detector se puede configurar para acomodarse a una gran variedad de entornos.

    Características y Beneficios:
    • Una zona
    • Toma de muestras de aire con dos tuberías de gran diámetro
    • 0,001 % a 20 % de oscurecimiento/m (0,0003 % a 6,10 % de oscurecimiento/pie)
    • 4 alarmas: Alerta, Acción Fuego 1, Fuego 2
    • Conducto de muestreo de 2 x 100 m (2 x 328 pies)
    • Aspirador de rendimiento mejorado
    • Ethernet TCP/IP
    • Modbus RS232 y RS485
    • Hasta 16 salidas de relé adicionales disponibles
    • Salidas analógicas opcionales de 4 a 20 mA
    • Zona de cobertura de hasta 2000 m2 (21.500 pies cuadrados)*
    Certificaciones:
    • FM
    • UL
    • VdS
    • CFE
    • CE-EMC
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Xtralis
    • Product Type
      • Detector

    Otros

    • Brand
      • Xtralis
    • Product Type
      • Detector
    • Brand : Xtralis
    • Product Type : Detector