smoke detectors
Detector de humo optoelectrónico inteligente
Los detectores de humo optoelectrónicos inteligentes, modelos TC806ES1012 y TC806EIS1012, que combinan una cámara de humo y un canal de comunicación programable, están diseñados para ser incluidos en un bucle de alarma contra incendios.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los detectores de humo optoelectrónicos inteligentes, modelos TC806ES1012 y TC806EIS1012, que combinan una cámara de humo y un canal de comunicación programable, están diseñados para ser incluidos en un bucle de alarma contra incendios. Estos detectores están diseñados para ser instalados en salas abiertas y deben interconectarse con dispositivos de control y monitorización utilizando únicamente protocolos compatibles para monitorizar y registrar información. Modelo TC806EIS1012 equipado con un aislante. Al instalarlo, consulte la documentación de su instrumento para determinar la cantidad máxima de aisladores para un bucle de alarma determinado. La presencia de un par de LED en cada indicador garantiza la máxima accesibilidad visual de la indicación del detector (el funcionamiento de los LED depende del tipo de dispositivo de control y recepción utilizado). Posibilidad de indicación de luz remota al conectar un dispositivo adicional a los contactos de una carcasa estándar (dependiendo del tipo de dispositivo de control y receptor).
Funciones y ventajas:- Los detectores de humo deben utilizarse junto con equipos compatibles.
- Los detectores de humo deben instalarse de tal manera que las partículas de humo puedan entrar libremente al detector y activarlo.
- El detector no puede detectar la propagación del incendio a otros pisos del edificio.
- Los detectores de humo tienen una sensibilidad limitada. Al elegir un detector, debe tener en cuenta su ubicación en la sala
- Los detectores de incendios tienen una vida útil limitada
- EN54-7: 2000
Otros
- Brand
- System Sensor
Otros
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor