Detectores de humos
Detector de humo intrínsecamente seguro
El detector de humo óptico intrínsecamente seguro y direccionable consta de una cámara óptica sensible a la dispersión de la luz. Adecuado para usar en todas las zonas sujetas a riesgo de explosión.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El detector de humo óptico intrínsecamente seguro y direccionable consta de una cámara óptica sensible a la dispersión de la luz. Adecuado para usar en todas las zonas sujetas a riesgo de explosión. Se pueden programar diferentes umbrales de alarma desde un panel. El detector dispone de dos LED para un ángulo de 360°. Direccionamiento mediante selectores giratorios. Requiere una barrera intrínsecamente segura. Con certificación ATEX EEx ia IIC T5 Baseefa. Tensión de funcionamiento de 15 a 30 V CC. Temperatura de funcionamiento de -10 °C a + 60 °C. Humedad relativa (sin condensación) 93 %
Características y Beneficios:- Requiere la base B501AP
- Aislador galvánico Y72221
- Marcado CE según Directiva 89/106/CEE (CPD).
- Aprobado por BASEEFA, según EEx ia IIB T5 para utilizar en ambientes peligrosos de Zona 0.
- Certificado Nº BASEFA 03 ATEX0157X
- Ex II 1G EEx ia IIB T5.
Otros
- Brand
- NOTIFIER
Otros
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER