/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Emisor OSE-HP-01 OSID de alta potencia

    Interrumpido

    Los emisores de alta potencia OSID OSE-HP-01 funcionan con baterías e interactúan con un receptor de imágenes OSI para proporcionar una detección de humo de alerta temprana.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los emisores de alta potencia OSID OSE-HP-01 funcionan con baterías e interactúan con un receptor de imágenes OSI para proporcionar una detección de humo de alerta temprana.

    Características y Beneficios:
    • Captura de imagen óptica con chip CMOS
    • Incorpora un registro de eventos para diagnóstico de alarmas y fallos
    • Alta tolerancia a las falsas alarmas por movimiento del edificio, al polvo transitorio, al vapor y a la entrada de objetos sólidos
    • Tolerante a los desplazamientos de alineación
    • Puesta en servicio automática en menos de diez minutos
    • Configuración sencilla con microinterruptores DIP
    • Requisitos de mantenimiento sencillo y fácil
    • Tres umbrales de alarma seleccionables
    • LED de estado para fuego, problemas y alimentación
    • Interfaz convencional de alarma para una integración sencilla del sistema contra incendios
    Certificaciones:
    • UL
    • ULC
    • FM
    • AFNOR
    • CE - EMC y CPD
    • VdS
    • ActivFire
    • BOSEC
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Fire-Lite
      • Gamewell-FCI
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Fire-Lite
      • Gamewell-FCI
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : Farenhyt|Fire-Lite|Gamewell-FCI|Morley-IAS|NOTIFIER|Xtralis