/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Emisor OSID

    Interrumpido

    Los emisores OSID de ESSER forman parte de Honeywell y ofrecen una fuente de luz de alta potencia. Estos emisores generan dos fuentes de luz, como la UV y la IR, que son evaluadas por un receptor OSID.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los emisores OSID forman parte de ESSER de Honeywell™. Estos emisores son una fuente de luz de alta potencia para generar dos fuentes de luz, como la luz ultravioleta y el infrarrojo. Estas luces las evalúa un receptor OSID. Estos emisores de alta potencia son una opción perfecta para aplicaciones con altas temperaturas y también facilitan distancias de monitorización más largas.

    Características y Beneficios:
    • Bajos costes de instalación
    • Alta tolerancia a las vibraciones, intrusión de objetos y a los caudales fuertes de aire
    • Alta tolerancia a falsas alarmas
    • Configuración sencilla con microinterruptores DIP
    • Puesta en marcha automática
    • Tres umbrales de alarma seleccionables
    • Transmisor/emisor cableados y alimentados a batería disponible
    • Cobertura volumétrica 3D
    • Supervisión de la contaminación
    • Movimiento permitido del edificio de 2°
    Certificaciones:
    • FM
    • VdS
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Otros

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER|Xtralis