/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Detector óptico de humo convencional

    Interrumpido

    Los detectores de humo fotoeléctricos incorporan una cámara óptica que se supervisa continuamente mediante un procesador integrado que utiliza algoritmos desarrollados específicamente para la unidad.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores de humo fotoeléctricos incorporan una cámara óptica que se monitoriza continuamente mediante un procesador integrado que utiliza algoritmos desarrollados específicamente para la unidad. El detector solo activa una señal de alarma cuando el procesador está satisfecho con que se ha detectado un incendio real, reduciendo así la incidencia de alarmas molestas.

    Hay disponible una variedad de bases de detectores que proporcionan compatibilidad con una amplia gama de paneles de control de alarmas contra incendios, lo que lo hace ideal para expansiones y aplicaciones de retroadaptación. La herramienta de programación manual remota también se puede utilizar junto con la serie de detectores PhD para acceder a otras funciones mejoradas. Entre las funciones disponibles están: fecha de mantenimiento de la última lectura/escritura, nivel de lectura de contaminación de la cámara, valor de lectura del elemento térmico y realización de una prueba de alarma.

    Características y Beneficios:
    • Compensación automática de deriva
    • Sensibilidad programable
    • Funciones avanzadas de mantenimiento a través de una unidad de pruebas manual remota
    • Diseño de bajo perfil
    • Bajo consumo de corriente
    • Indicador bicolor de estado del detector LED
    • Función de ubicación de alarma direccionable
    • Garantía de 3 años
    Certificaciones:
    • Certificado 0832-CPD-0086
    • LPCB
    • VdS
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Otros

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor