/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    VESDA-E VEA 40-Relé Local StaX

    Interrumpido

    Los relés locales VESDA-E VEA StaX permiten la señalización de las ubicaciones de alarma de los detectores a través de los relés y proporcionan el montaje de los módulos de entrada del bucle de la central de incendios en el interior de la caja.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los relés locales VESDA-E VEA StaX permiten la señalización de las ubicaciones de alarma desde los detectores a través de los relés y proporcionan un montaje para los módulos de entrada del bucle de la central de incendios dentro de la caja. Se alimentan y controlan directamente desde los detectores. Dependiendo de la configuración, los detectores VEA pueden alimentar y controlar hasta tres relés StaX. Cada relé StaX proporciona 40 conexiones de relé correspondientes a 40 tubos en un detector VEA, lo que proporciona una direccionabilidad completa.

    Funciones y ventajas:

    • 40 relés

    • Cada relé responde a un evento de humo situado en un tubo del detector

    • Permite el montaje de módulos de bucle dentro de la carcasa

    • Carcasa IP 40 (no probado por UL)

    • Montaje fácil con abrazadera de apoyo opcional de acero

    Certificaciones:

    • UL

    • ULC

    • EN 54-20

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Otros

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis