/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de humos

    Detector de humo inalámbrico con sirena

    El detector de humo inalámbrico con sirena detecta todo tipo de humo y tiene una sirena integrada. Es adecuado para aplicaciones residenciales y comerciales.

    Overview

    El detector de humo inalámbrico con sirena detecta todo tipo de humos utilizando el principio de dispersión de luz con luz infrarroja para medir la cantidad de humo en la cámara cada 10 segundos. El detector con sirena forma parte de una potente solución, compatible con la alarma contra intrusiones residencial Domonial, así como con los paneles de control comerciales G2 y Galaxy Dimension.

    Funciones y ventajas:
    • Cámara de detección óptima de última generación
    • Sensor de protocolo dual
    • Sirena piezoeléctrica integrada
    • Cubierta del detector y parte superior de la cámara extraíbles
    • El sensor puede identificar si la cámara está sucia y emitir una señal con el mensaje "clean me" (limpieza) en el panel de control.
    • Indicadores LED
    • Pulsador de prueba
    • Cumplimiento total de las normas EN
    • La larga duración de la batería, entre 4 y 5 años (según el protocolo utilizado), reduce los costes de mantenimiento.
    Certificaciones:
    • CE
    • EN14604
    • HSC-DF8M-02-EN (0211)-DS-E
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : Honeywell Security
    • Detection Sensor Type : Photoelectric