temperature and humidity transmitters
Sensores de CO2/Temperatura/Humedad
Los sensores de CO2/temperatura/humedad de Trend están diseñados para controlar la concentración de dióxido de carbono y la temperatura del aire.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Una gama de sensores de CO2 diseñados para controlar la concentración de dióxido de carbono y la temperatura del aire. Los sensores utilizan tecnología no dispersiva de infrarrojos (NDIR) con una función de calibración automática para evitar la deriva de la medición y eliminar la necesidad de recalibración. El rango consta de un sensor de conducto y cuatro sensores de espacio. Los sensores de ambiente están disponibles con las opciones de sensor de humedad y/o una pantalla de 4 dígitos. La pantalla se desplaza continuamente por los valores medidos y puede mostrar la temperatura, la humedad relativa y el CO2. El sensor de conducto tiene una tapa de apertura rápida para facilitar la instalación.
Características y Beneficios:- Bajo coste
- Sensor de temperatura termistor de alta calidad
- Opción de control de humedad para sensor de espacio
- Pantalla digital opcional para sensor de espacio
- Carcasa IP67 (sensor de conductos)
Otros
- Brand
- Trend
Otros
- Brand
- Trend
- Brand : Trend