Transmisores de temperatura y humedad de
Transmisor de temperatura y humedad de CO3
Los transmisores de temperatura AQS establecen nuevos estándares en las mediciones de CO2 en aplicaciones de HVAC. La operación se basa en infrarrojos
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los transmisores de temperatura AQS establecen nuevos estándares en las mediciones de CO2 en aplicaciones de HVAC. La operación se basa en infrarrojos. Un procedimiento sin calibración compensa el envejecimiento de la fuente infrarroja y garantiza una estabilidad excepcional a largo plazo. El AQS proporciona una salida analógica de 0 a 10 V para CO2 y temperatura, y está diseñado para aplicaciones de HVAC. Es apto para cableado directo con entradas universales y controladas por tensión. Además, los transmisores de temperatura AQS-KAM-xx cuentan con un sensor de temperatura pasivo incorporado. El sensor de temperatura AQS-KAM-RH-V está equipado con un sensor de humedad relativa.
Características y Beneficios:- Tecnología sin calibración
- Excelente estabilidad a largo plazo
- Sin mantenimiento
- Brida de montaje universal