/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Transmisores de temperatura y humedad de

    Sensor de temperatura exterior Honeywell

    Interrumpido

    El transmisor combinado de humedad exterior/sensor de temperatura H7508B tiene un sensor de humedad relativa del 3 % de tipo capacitivo con una salida de temperatura de 0 a 10 V CC o un sensor de temperatura NTC de 20 kilo ohmios en una sola carcasa.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El transmisor combinado de humedad exterior/sensor de temperatura H7508B tiene un sensor de humedad relativa del 3 % de tipo capacitivo con una salida de temperatura de 0 a 10 V CC o un sensor de temperatura NTC de 20 kilo ohmios en una sola carcasa. El H7508B se puede utilizar para control, indicación y supervisión de alarmas en instalaciones comerciales o industriales.

    Características y Beneficios:
    • Elemento de detección de temperatura de 0 a 10 V CC o NTC 20k
    • Amplio rango de detección
    • Elemento detector de tipo capacitancia para humedad relativa
    • Carcasa especial para aplicación exterior
    Certificaciones:
    • EN 60529
    • EN 60730-1