Transmisores de temperatura y humedad de
Sensor de temperatura de inmersión PRT, T/TS
El Sensor de temperatura de inmersión PRT sirve para medir con precisión la temperatura tanto en inmersión como en conducto.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
El Sensor de temperatura de inmersión PRT sirve para medir con precisión la temperatura tanto en inmersión como en conducto. Cuenta con una sonda de acero inoxidable de 6 mm de diámetro, apta para aplicaciones de inmersión de retroadaptación y se adapta a las vainas existentes. Hay disponibles vainas de latón y acero inoxidable. Cuenta con una junta de espuma y una opción de brida de profundidad ajustable para su uso como sensor de conductos, lo que permite ajustar la profundidad de inserción.
Características y Beneficios:- Precisión de PT100
- Conexión simple de 2 cables
- 3 versiones de temperatura diferentes
- Sondas de acero inoxidable (cortas y largas)
- Carcasa IP67
- Sistema electrónico montado en el cabezal
- Entrada de conducto M20 con pasacables M16
- Adecuado para reconversiones
- Disponible kit de conexión universal
Otros
- Brand
- Trend
Otros
- Brand
- Trend
- Brand : Trend