/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Transmisores de temperatura y humedad de

    Sensor de temperatura T/PC

    Interrumpido

    Los Sensores de temperatura T/PC se utilizan para medir con precisión las temperaturas superficiales. Adecuados para su uso en lugares expuestos y para superficies planas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los Sensores de temperatura T/PC se utilizan para medir con precisión las temperaturas superficiales. Adecuados para su uso en lugares expuestos y para superficies planas. El sistema electrónico montado en la caja de conexiones proporciona una salida de 4 a 20 mA. Carcasa con clasificación IP67 con entrada de conducto M20 equipada con prensacables M16. Se suministra con un clip tipo jubile de ajuste rápido y resistente adecuado para tuberías de hasta 203 mm (8 in) de diámetro.

    Características y Beneficios:
    • Precisión de PT100
    • Conexión simple de 2 cables
    • Salida de 4 a 20 mA
    • Sonda de acero inoxidable
    • Carcasa IP67 (NEMA6)
    • Entrada de conducto M20/prensacables M16
    • Bridas para cables o abrazaderas de sujeción rápida
    Certificaciones:
    • IP67
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Trend

    Otros

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend