/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de temperatura

    Sensor de humedad y temperatura

    Interrumpido

    Los sensores de humedad y temperatura se pueden utilizar para una amplia gama de aplicaciones de HVAC.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los sensores de humedad y temperatura se pueden utilizar para una amplia gama de aplicaciones de HVAC y funcionan en un rango de 0 a 100 % de RH (sin condensación). Utilizan un elemento de detección capacitiva que muestra una excelente estabilidad y linealidad a largo plazo. Las versiones certificadas de alta precisión del 2 % (/2 %) y estándar del 3 % ofrecen una excelente linealidad y estabilidad en un amplio rango de humedad (de 10 a 90 % RH).

    Características y Beneficios:
    • Precalibrado para facilitar la puesta en marcha
    • Funciona entre 0 y 100 % HR sin condensación
    • Versiones de precisión de ± 2 % y 3 %
    • Conectores de 2 piezas para facilitar la instalación
    • El elemento de detección capacitiva de humedad ofrece una excelente estabilidad a largo plazo
    Certificaciones:
    • EAC
    Specifications

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 40
    • Brand
      • Trend

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 40
    • Brand
      • Trend
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 0
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 40
    • Brand : Trend