/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de temperatura

    Sensores de temperatura de inmersión y de conducto de aire

    Interrumpido

    Los sensores de temperatura de inmersión y de conducto de aire no están polarizados. Por lo tanto, la conexión de los cables en sentido inverso no provocará ningún fallo de funcionamiento.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los sensores de temperatura de inmersión y de conducto de aire pueden emplearse para agua caliente y fría, así como para aplicar en conductos de aire en sistemas que utilizan elementos de detección de temperatura Pt 1000, NTC 10k o NTC 20k. Los sensores con una vaina de acero inoxidable también son adecuados para registrar la temperatura del agua potable.

    Características y Beneficios:
    • Elemento detector de temperatura Pt 1000, NTC 10k y NTC 20k
    • Amplio rango de detección
    • Alta precisión
    • Tres longitudes de sonda diferentes: 65, 150, 300 y 400 mm
    • Modelos disponibles con clasificación IP54 o IP65
    • Tornillos de tapa de bayoneta de ¼ de vuelta para una instalación rápida
    • Orificios de montaje externos, sin necesidad de retirar la tapa
    Certificaciones:
    • Con certificación EN0B-0724GE51 R1017.
    Specifications

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 150
    • Brand
      • Honeywell BMS EMEA
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Duct + Well inch
      • Duct + Well inch

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 150
    • Brand
      • Honeywell BMS EMEA
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Duct + Well inch
      • Duct + Well inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -40
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 150
    • Brand : Honeywell BMS EMEA
    • Number of Wiring Terminals : 2
    • Mounting Type : Duct + Well inch|Duct + Well inch