Sensores de temperatura
Sensor de temperatura exterior
El sensor de temperatura exterior de Honeywell contiene un único elemento sensor y se utiliza para detectar la temperatura exterior en sistemas de calefacción
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los sensores de temperatura exterior de Honeywell contienen un único elemento sensor y se utilizan para detectar la temperatura exterior en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado que permiten el control de temperatura relacionado con el clima. El innovador concepto de montaje con un soporte (que garantiza que la carcasa se mantenga a la distancia adecuada con respecto a la superficie de montaje para una medición correcta) permite una instalación sencilla y una detección imparcial de la temperatura ambiente. Los sensores son adecuados para su uso en sistemas que utilizan elementos de detección de temperatura Ni 1000, Pt 1000, NTC 10k o NTC 20k.
Características y Beneficios:- Elemento detector de temperatura Pt 1000, Ni 1000, NTC 10k o NTC 20k
- Amplio rango de detección
- Alta precisión
- Con aprobación IP54/IP65 según EN 60529,UL94-V1
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Wall Outside inch
- Wall Outside inch
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Wall Outside inch
- Wall Outside inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : -40
- Maximum Operating Ambient Temperature : 70
- Brand : Honeywell
- Number of Wiring Terminals : 2
- Mounting Type : Wall Outside inch|Wall Outside inch