/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de temperatura

    Sensor de temperatura Serie P PT 101

    Interrumpido

    Los sensores de temperatura de la serie P tienen piezas en contacto con el medio de acero inoxidable (1,4571/316 Ti).

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los sensores de temperatura de la serie P tienen piezas en contacto con el medio de acero inoxidable (1,4571/316 Ti). La temperatura se detecta mediante un termómetro de resistencia Pt 100 conforme a la normativa EN 60 751. El sensor está conectado en un circuito de 3 cables.

    Los termómetros de resistencia Pt 100 son adecuados para su uso en el rango de temperatura de -50 °C a +400 °C.

    Características y Beneficios:
    • Piezas en contacto con medio de acero inoxidable 1.4571 / 316Ti
    • Sensor PT100 Clase A
    • Cableado simple
    Certificaciones:
    • EN60751
    Specifications

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
      • -50
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 100
      • 400
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Mounting Type
      • In Well inch
      • In Well inch

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
      • -50
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 100
      • 400
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Mounting Type
      • In Well inch
      • In Well inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20|-50
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 100|400
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Mounting Type : In Well inch|In Well inch