Sensores de temperatura
Sensor de temperatura del conducto PF21
Los sensores de temperatura de conducto PF20 se utilizan en sistemas de ventilación y aire acondicionado para medir la temperatura de descarga, retorno o aire exterior. Están diseñados para montaje en conductos.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los sensores de temperatura de conducto PF20 se utilizan en sistemas de ventilación y aire acondicionado para medir la temperatura de descarga, retorno o aire exterior. Están diseñados para montaje en conductos. Los sensores son adecuados para su uso en sistemas que utilizan elementos de detección de temperatura NTC 20k. Sensor de temperatura del conducto tiene material de manguito de acero inoxidable y material de funda de cable de PVC. Tiene una humedad de 5...95 % de RH, sin condensación, por lo que se utiliza en sistemas de ventilación y aire acondicionado para medir la temperatura del aire de impulsión, retorno y exterior.
Características y Beneficios:- Elemento de detección de temperatura NTC 20k
- Amplio rango de detección
- Alta precisión
- Con certificación EN 60529
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -30
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Air Duct inch
- Air Duct inch
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -30
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Air Duct inch
- Air Duct inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : -30
- Maximum Operating Ambient Temperature : 70
- Brand : Honeywell
- Number of Wiring Terminals : 2
- Mounting Type : Air Duct inch|Air Duct inch