Sensores de temperatura
Sensor de habitación y pantalla RS-WMB Wallbus
Los sensores de ambiente y las pantallas de la serie RS-WMB son sensores como los sensores de temperatura, CO2 y humedad integrados en un único equipo que supervisa la temperatura, el punto de rocío y el CO2 de una sala.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Los sensores de ambiente y las pantallas de la serie RS-WMB son sensores como los sensores de temperatura, CO2 y humedad integrados en un único equipo que supervisa la temperatura, el punto de rocío y el CO2 de una sala. Están diseñados para funcionar con controladores IQ4 e IQeco. Se conectan al controlador mediante un bus de dos cables que transporta datos y alimentación.
Características y Beneficios:- Una única conexión de alimentación/datos reduce el cableado
- Versiones con sensor de temperatura Plus con humedad y/o CO2
- Las versiones de temperatura y humedad también detectan el punto de condensación
- Funciona en grados Celsius o en grados Fahrenheit
- CE
- Carcasa de plástico UL94-V0
- FCC sección 15
- Clase B
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50
- Brand
- Trend
- Mounting Type
- Internal Wall inch
- Internal Wall inch
Otros
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50
- Brand
- Trend
- Mounting Type
- Internal Wall inch
- Internal Wall inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : 0
- Maximum Operating Ambient Temperature : 50
- Brand : Trend
- Mounting Type : Internal Wall inch|Internal Wall inch