/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Sensores de temperatura

    Sensor de temperatura del espacio

    Interrumpido

    El T7470A1009 está equipado con un sensor de temperatura espacial NTC de 20 k"¦ y puede conectarse directamente a los distintos controladores Honeywell.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    El T7470A1009 está equipado con un sensor de temperatura espacial NTC de 20 k„¦ y se puede cablear directamente al siguiente controlador Honeywell W7750A,B, W7751B,D,F,H, W7752D,E,F,G, W7753A, W7761A, W7762A,B, W7763C,D,E, Excel 600, 500, 100, 80, 50, 20.

    Características y Beneficios:
    • Se puede montar directamente en una pared
    • Rango de funcionamiento de 6 a 40 °C/43 a 104 °F
    • Carcasa IP 30
    • Compacto
    Certificaciones:
    • CE
    Specifications

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 6
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 40
    • Brand
      • Honeywell
    • Type of Terminals
      • Spring
      • Spring
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Internal Wall inch

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 6
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 40
    • Brand
      • Honeywell
    • Type of Terminals
      • Spring
      • Spring
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Internal Wall inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 6
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 40
    • Brand : Honeywell
    • Type of Terminals : Spring|Spring
    • Number of Wiring Terminals : 2
    • Mounting Type : Internal Wall inch