Sensores de temperatura
Sensor inalámbrico de la serie TR
Los módulos y receptores inalámbricos de pared de la serie TR de Honeywell satisfacen la demanda de control eficiente en energía y preciso sin el tiempo y costo del cableado.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Características y Beneficios:
- Los kits inalámbricos (módulo de pared a receptor, punto a punto) pueden reemplazar cualquier sensor cableado estándar
- Los kits inalámbricos (módulo de pared y receptor) vienen previnculados en fábrica para una instalación rápida
- LED de indicación de fuerza de señal integrado en los módulos de pared
- Indicador de batería baja
- Interruptores de palanca opcionales disponibles para enlazar cualquier módulo de pared con cualquier receptor
- Vida útil aproximada de la batería de 5 años con AA Alcalina (incluida), 7.5 años con Litio
- El tornillo de bloqueo desanima la manipulación y el robo de la batería
- UL94-5VA
- Parte 15 de la FCC
- IEEE Std 802.15.4-2003"
Otros
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 150 degree Fahrenheit
- 65.5 degree Celsius
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40 degree Fahrenheit
- -40 degree Celsius
Otros
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 150 degree Fahrenheit
- 65.5 degree Celsius
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40 degree Fahrenheit
- -40 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 150 degree Fahrenheit|65.5 degree Celsius
- Minimum Operating Ambient Temperature : -40 degree Fahrenheit|-40 degree Celsius