/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Sensores de temperatura

    Sensor de temperatura de inmersión de la Serie VFF

    Interrumpido

    Los sensores de temperatura de inmersión de la serie VFF se utilizan en aplicaciones de calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria, donde se requiere una medida de la temperatura rápida.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los sensores de temperatura de inmersión de la serie VFF se utilizan en aplicaciones de calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria, donde se requiere una respuesta rápida. Los terminales del sensor de temperatura no están polarizados; por lo tanto, aunque los cables se conecten al revés, no se producirá ninguna avería. El sensor de temperatura de inmersión VFF se suministra con clase de protección IP 65 y cable de 2,5 m.

    Características y Beneficios:
    • Tiempo de respuesta reducido
    • Rango de temperatura operativo de -20...+ 140 C (con NTC10k: -20... +110 C)
    • Fácil instalación
    • Longitud de hueco ajustable
    • Cuerpo de acero inoxidable
    Certificaciones:
    • EN0B-0721GE51 R0717D
    Specifications

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 140
    • Cable Length
      • 2.5
      • 2.5 metre
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • In Pipe inch

    Otros

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 140
    • Cable Length
      • 2.5
      • 2.5 metre
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • In Pipe inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 140
    • Cable Length : 2.5|2.5 metre
    • Brand : Honeywell
    • Number of Wiring Terminals : 2
    • Mounting Type : In Pipe inch