/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Detectores de agua

    Detector de flujo de agua serie WFD

    Interrumpido

    Los detectores de flujo de agua de la serie WFD son compatibles con tuberías de acero de 10 a 40, tamaños de 50 mm a 203 mm (2 in a 8 in), y se pueden montar en posición vertical u horizontal.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Los detectores de flujo de agua de la serie WFD son compatibles con tuberías de acero de 10 a 40, tamaños de 50 mm a 203 mm (2 in a 8 in), y se pueden montar en posición vertical u horizontal. Los detectores de la serie WFD constan de una carcasa resistente con clasificación NEMA 4. Diseñados para uso tanto en interiores como en exteriores, los detectores de la serie WFD funcionan en un amplio rango de temperaturas, de 0 °C a 49 °C (32 a 120 °F). Los modelos con certificación UL están equipados con tornillos de cubierta a prueba de manipulaciones para evitar la entrada no autorizada. En el interior, dos juegos de interruptores sincronizados unipolares de dos posiciones (SPDT) (Forma C) están encerrados en bornas duraderas para garantizar un rendimiento fiable. Los detectores de la serie WFD incorporan una función de retardo mecánico que minimiza el riesgo de falsa alarma debido a sobretensiones de presión o aire atrapado en el sistema de rociadores. Además, el diseño sellado único del retardador mecánico es inmune al polvo y otros contaminantes. La serie WFD está diseñada para simplificar la instalación. Dos aberturas de conducto permiten una fácil conexión al sistema de alarma local. El mecanismo de retardo y los interruptores SPDT dobles se pueden reemplazar en campo.

    Funciones y ventajas:
    • Orificio de montaje de 5,08 cm (dos pulgadas) incluido en los nuevos modelos WFD30-2
    • Los modelos con certificación UL tienen clasificación NEMA 4
    • Mecanismo de retraso sellado inmune al polvo y otros contaminantes
    • Activación visual del interruptor
    • El mecanismo de retardo y los interruptores SPDT se pueden reemplazar en campo
    • Interruptores SPDT dobles y resistentes en bornas duraderas
    • Con capacidad para cables de hasta 12 AWG
    • Diseñado para uso tanto en interiores como en exteriores
    • La sincronización al 100 % activa el panel de alarmas y la campana local
    • Tornillos de la cubierta a prueba de manipulaciones
    Certificaciones:
    • Certificación UL S73
    • ULC CS169
    • CSFM 7770-1653:114
    • Aprobado por MEA 167-93-E
    • Con aprobación FM 3006195