/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Supervisores

    IQVISION Supervisor

    El Supervisor IQVISION es una solución de gestión y supervisión de edificios que emplea la potente plataforma Niagara 4.

    Overview

    El Supervisor IQVISION puede integrar controladores Trend, dispositivos de terceros y protocolos de Internet en una plataforma de software centralizada que está diseñada para gestionar los edificios a nivel empresarial. Además, puede proporcionar una función de registro de datos centralizado, archivo, alarma, tendencias, programación maestra, gestión de bases de datos de todo el sistema e integración con aplicaciones de software empresarial; y todo ello puede utilizarse para destacar e investigar el uso de la energía en los edificios. Además, IQVISION ofrece un conjunto completo de herramientas de ingeniería gráficas para el desarrollo de aplicaciones. La compatibilidad con HTML5 permite la personalización de interfaces de usuario que se pueden ver en diversos ordenadores, tabletas y teléfonos con acceso a Internet.

    La herramienta de migración de sistemas integrada reduce en gran medida el tiempo de configuración al permitir que los datos existentes del sistema se importen desde la herramienta de ingeniería IQSET y el supervisor 963. La herramienta también permite importar y convertir esquemas 963 al formato HTML5 de IQVISION.

    Características y Beneficios:
    • Integración de dispositivos de terceros mediante protocolos estándar abiertos como BACnet, Modbus, MBUS y
    • También se admite KNX
    • Controlador de red IP Trend mejorado con capacidad completa de varios sitios y modelo de sistema Trend compatible con IQ1, IQ2, IQ3, IQ4 e IQL; consulte la sección Compatibilidad para obtener más información
    • La función del controlador Trend para la conexión a varios vCNC proporciona mayor fiabilidad de conexión y ancho de banda
    • El controlador de Trend admite la conexión a vCNC en modo seguro
    • Utiliza Niagara 4.7 U1.