Cajas y hardware
Accesorios Para Cámaras Serie 70 y Soportes de Montaje
Los accesorios y soportes de montaje para cámaras de la serie 70 de Honeywell admiten una amplia gama de opciones de instalación para las cámaras IP con IA de la serie 70 de Honeywell.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Los soportes y accesorios de la serie 70 de Honeywell presentan líneas simples y limpias, una construcción robusta y opciones adecuadas para uso en montaje en interiores o exteriores y ofrecen una excelente relación calidad-precio a un precio atractivo.
Los soportes proporcionan un fácil enrutamiento de cables sin cables expuestos y las cámaras se pueden instalar, ajustar y probar sin reposicionar la carcasa.
Con la ayuda de una llave Wi-Fi, un adaptador de cable y una aplicación descargable, las cámaras domo y tipo bala se pueden configurar de forma inalámbrica desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras portátiles. Esta configuración se traduce en instalaciones más sencillas y la puesta en servicio se convierte en un proceso de una sola persona, al tiempo que reduce el tiempo y el costo de mano de obra.
TENGA EN CUENTA:
Algunos accesorios y soportes de montaje para cámaras Honeywell serie 60 son compatibles con las cámaras Honeywell serie 70. Consulte la hoja de datos actual de accesorios y soportes de montaje de la cámara Serie 70 y la matriz de referencia cruzada o la hoja de datos de la cámara individual para ver qué accesorios y soportes se recomiendan por número de modelo de cámara
Características y Beneficios:- Perfil bajo, diseño contemporáneo.
- Precio económico
- Paso de cables sencillo
- Construcción de aluminio fundido a presión, acero SECC o acero SPCC
- Acabado con capa de polvo blanquecino (la caja de conexiones para cámara tipo bala es gris oscuro)
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security