/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cámaras domo

    Cámara con IA Serie 70

    Las cámaras AI de la Serie 70 combinan la capacidad avanzada de imágenes IP y una calidad de imagen excepcional con análisis inteligente para mejorar el conocimiento de la situación en varias aplicaciones empresariales o ubicaciones difíciles.

    Overview

    Las nuevas cámaras de la serie 70 AI de Honeywell ofrecen inteligencia artificial avanzada y capacidades de análisis de video inteligente que permiten la categorización de objetos para mejorar el conocimiento de la situación y reducir las alarmas molestas. Ofrecen capacidades excepcionales de ciberseguridad, reconocimiento facial y de matrículas, y una excelente calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz.

    Características y Beneficios:

    Inteligencia Artificial y Análisis Inteligente

    • El análisis de vídeo integrado ayuda a reducir las falsas alarmas en la protección perimetral; estas incluyen:
      • Detección de movimiento inteligente
      • Detección inteligente de intrusiones
      • Detección inteligente de merodeadores
      • Detección inteligente de cruce de líneas
      • Detección inteligente de objetos desatendidos o perdidos
      • Reconocimiento inteligente de detección de rostros
    • Análisis de vídeo opcional basado en Honeywell OpenVA compatible con reconocimiento facial y de matrículas (se requiere licencia adicional para activarlo

    Ciberseguridad y Cumplimiento

    • Sistema operativo Ubuntu® Core Linux® para una gestión de arranque segura
    • Conjunto de chips con certificación FIPS 140-2 integrado para cifrado de transmisión y tarjeta SD según AES 256 para brindar privacidad e integridad segura de los datos
    • Cumple con la Sección 889 de la NDAA

    Calidad de Imagen HD Superior

    • Cámaras de hasta 8MP (3840x2160)
    • WDR real (>130 dB) para imágenes sin reflejos
    • El día/noche real proporciona imágenes en colores vivos durante el día e imágenes claras en blanco y negro durante la noche mediante un filtro de corte IR extraíble
    • Excelente rendimiento en condiciones de poca luz con reducción de ruido 2D/3D que ahorra almacenamiento y ancho de banda junto con un códec inteligente
    • La tecnología IR inteligente adaptable proporciona una distribución uniforme de los LED IR en escenas nocturnas o con poca iluminación

    Robusto y Flexible

    • Resistente al agua/polvo (IP 66/67) e IK10 y NEMA 4X (domo y bala para exteriores)
    • Compatible con ONVIF Profile S, T y G

    Fácil de instalar y Usar

    • PoE incorporado elimina la fuente de alimentación separada y el cableado asociado; Entradas de 24 VCA/48 VCC/12 VCC donde PoE no está disponible
    • Configuración de la cámara vía Wi-Fi (3) (dispositivo móvil), WebClient o NVR para ajustar zoom, enfoque automático, etc.
    • Múltiples opciones de montaje
    • GUI en varios idiomas
    • Herramienta de configuración de cámara unificada para configuración por lotes
    • H.265(1), H.264, Smart Codec (2) y MJPEG compatibles con transmisión triple

    Almacenamiento de Vídeo Integrado

    • Admite tarjeta microSD (Clase 10) de hasta 256 GB para almacenamiento de video local cifrado (tarjeta no incluida)
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security