/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cámaras bullet

    Serie 35 - Cámara térmica tipo bala BiSpectrum Ball

    Cámaras térmicas esféricas biespectro que capturan simultáneamente señales de calor e imágenes visuales detalladas de personas u objetos a mayor distancia en condiciones de poca luz.

    Overview

    La cámara esférica Bi-Espectro Serie 35 de Honeywell combina una imagen térmica con una imagen de vídeo estándar para ofrecer una firma térmica de "visión dual" e imagen óptica en un solo dispositivo. Esto resulta especialmente útil para la seguridad perimetral, la detección de llamas y situaciones con poca visibilidad.

    Estos dos sensores, combinados con análisis de vídeo avanzado, permiten a las cámaras detectar tanto seres vivos como equipos que emiten firmas térmicas a mayor distancia para una detección temprana de amenazas. El sensible sensor térmico detecta variaciones de temperatura incluso en oscuridad total, niebla densa o humo, mientras que el sensor óptico proporciona imágenes con un detalle exquisito.

    Características y Beneficios:
    • Tecnología BiSpectrum Avanzada: Incorpora sensores térmicos y ópticos en una cámara compacta para proporcionar detección de firmas térmicas y una claridad y precisión de imagen excepcionales, lo que permite una detección temprana a largas distancias, incluso con niebla densa o humo.
    • Detección a Distancia Extendida: Alcance de 88 metros (288,71 pies) a 268 metros (879,27 pies) para la HC35TE5R3JT21 y de 146 metros (479 pies) a 447 metros (1466,54 pies) para la HC35TE54JT35, lo que permite detectar amenazas potenciales con mayor antelación y a mayor distancia.
    • Análisis de Video Avanzado: Identifica seres vivos y objetos que generan una firma térmica (vehículos, equipos) y puede detectar calor, humo/llamas, focos de incendio, cruces de línea, cruces de doble línea y detección de sentido contrario para vehículos.
    • Reducción de Falsas Alarmas: Los algoritmos de filtrado de ruido biespectral mejoran la precisión al filtrar el ruido con mayor eficacia, centrándose así en los auténticos. Cambios en la escena y minimización de falsas alarmas y activaciones.
    • Mantenimiento preventivo: Monitoreo de las temperaturas de las señales térmicas para detectar señales tempranas de sobrecalentamiento, chispas o tensión mecánica, lo que permite programar el mantenimiento preventivo, cumpliendo así múltiples funciones en la seguridad industrial.
    • Aplicaciones potenciales:- Detección de intrusos/allanamientos en edificios comerciales y minoristas- Intrusión en cercas y puertas- Monitoreo de salas de servidores y computadoras- Monitoreo de estaciones de carga de vehículos eléctricos y más
    Certificaciones:
    • Cumple con la NDAA
    • CEI/ANSI/ISA-62443-4-1-2018
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security