Cámaras bullet
Serie 35 - Cámara térmica tipo bala BiSpectrum Bullet
Cámaras térmicas tipo bala biespectro que capturan simultáneamente señales de calor e imágenes visuales detalladas de personas u objetos a mayor distancia en condiciones de poca luz para una identificación más rápida de posibles amenazas.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La cámara bala Bi-Espectro Serie 35 combina una imagen térmica con una imagen de vídeo estándar para ofrecer una imagen óptica y una firma térmica de "visión dual" en un solo dispositivo. Esto resulta especialmente útil para la seguridad perimetral, la detección de llamas y situaciones con poca visibilidad.
Estos dos sensores, combinados con análisis de vídeo avanzado, permiten a las cámaras detectar tanto seres vivos como equipos que emiten firmas térmicas a mayor distancia para una detección temprana de amenazas. El sensible sensor térmico detecta variaciones de temperatura incluso en oscuridad total, niebla densa o humo, mientras que el sensor óptico proporciona imágenes con un detalle exquisito.
Características y Beneficios:- Tecnología BiSpectrum Avanzada: Incorpora sensores térmicos y ópticos en una cámara compacta para proporcionar detección de firmas térmicas y una claridad y precisión de imagen excepcionales, lo que permite una detección temprana a largas distancias, incluso con niebla densa o humo.
- Detección a Distancia Extendida: Alcance de 143 metros (469,16 pies) a 894 metros (29323,07 pies) para la HC35TB5R1JT07 y de 143 metros (469,16 pies) a 1278 metros (4192,91 pies) para la HC35TB5R4JT10, lo que permite detectar amenazas potenciales con mayor antelación y a mayor distancia.
- Análisis de Video Avanzado: Identifica seres vivos y objetos que generan una firma térmica (vehículos, equipos) y puede detectar calor, humo/llamas, focos de incendio, cruces de líneas, cruces de doble línea y detección de sentido contrario para vehículos.
- Reducción de Falsas Alarmas: Los algoritmos de filtrado de ruido biespectral mejoran la precisión al filtrar Aislar el ruido con mayor eficacia, centrándose así en los cambios reales en la escena y minimizando las falsas alarmas.
- Mantenimiento preventivo: Monitoreo de las temperaturas de las señales térmicas para detectar señales tempranas de sobrecalentamiento, chispas o tensión mecánica, lo que permite programar el mantenimiento preventivo, cumpliendo así múltiples funciones en la seguridad industrial.
- Aplicaciones potenciales:- Detección de intrusos/allanamientos en edificios comerciales y minoristas- Intrusión en cercas y puertas- Monitoreo de salas de servidores y computadoras- Monitoreo de estaciones de carga de vehículos eléctricos y más
- Cumple con la NDAA
- CEI/ANSI/ISA-62443-4-1-2018
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security