/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cámaras bullet

    Cámara IP De La Serie 60

    Las cámaras IP de la serie 60 de Honeywell ofrecen una claridad de imagen excepcional, una integración flexible del sistema, una transmisión de datos segura y una instalación sencilla para aplicaciones en interiores y exteriores.

    Overview

    Las cámaras IP de la serie 60 de Honeywell ofrecen soluciones de videovigilancia seguras, rentables y que cumplen con las normas de nivel empresarial, ideales para ubicaciones empresariales y de aplicaciones críticas, como ubicaciones gubernamentales, servicios públicos, grandes edificios o empresas comerciales, campus minoristas y educativos. Estas cámaras cuentan con un chipset de cifrado incorporado para mejorar la ciberseguridad y cumplen totalmente con los estándares de la Sección 899 de la NDAA, lo que ayuda a reducir el riesgo y la responsabilidad por el acceso ilegal y las violaciones de datos. La configuración inalámbrica a través de la configuración Wi-Fi reduce el tiempo y el costo de instalación. La tecnología GORE ® Vent crea una barrera transpirable para evitar la lluvia y mantener la calidad de la imagen constante en todas las condiciones climáticas, mientras que la detección de manipulación de cámara y movimiento de video incorporada ayuda a prevenir interferencias o vandalismo para mayor seguridad.

    Características y Beneficios:
    • Disponible en una amplia gama de factores de forma, lentes, zoom y opciones de montaje, incluidos domos PTZ, tipo bala y domo rápido.
    • Cámara de escaneo progresivo CMOS de 1/2,8 pulgadas, de 2,7 a 13,5 mm, F1.4 a F2.8
    • Resoluciones que van desde 2 MP (1920 x 1080) hasta 5 MP (2592 x 1944)
    • Rendimiento con luz ultrabaja que oscila entre 0,002 y 0,005 lux @ F1.6 a F.2.0 en modo de color
    • Rango dinámico amplio verdadero 120 – hasta 140 dB (según el modelo) para imágenes sin reflejos
    • H.265/H.264/MJPEG, compresión de vídeo con códec inteligente
    • Chipset de cifrado integrado para mayor ciberseguridad
    • Ranura para tarjetas Micro SD/SDHC/SDXC (1 TB) para almacenamiento cifrado en la cámara integrada (no incluida)
    • Análisis integrados: intrusión, merodeo, cruce de líneas, objeto desatendido, objeto perdido, detección facial.
    • Análisis basados ​​en IA (dependiente del modelo): movimiento inteligente, intrusión, merodeo múltiple, contador de personas, facial, detección de cruce de línea, objeto desatendido, detección de objeto perdido.
    • POE (IEEE 902.3af, Clase 0)
    • Compatible con ONVIF Profile S y G (compatible con ONVIF Profile T y M en modelos seleccionados)
    • Dos entradas de alarma y una salida de relé
    • A prueba de agua/polvo (IP66/IP67), IK10 y NEMA 4X (según el modelo)
    Certificaciones:
    • Emisiones: FCC PARTE 15, CE (EN 55032), ICES-003, Cumple con RCM y UKCA
    • Inmunidad: CE (EN 50130-4, EN 55035), Cumple con RCM y UKCA
    • Seguridad: listado UL según UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), cumple con RCM y UKCA
    • RoHS: CE (EN 63000), EAU (Decreto del Gabinete N.° 10 de 2017)
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security