dome cameras
Cámara AI IP de la Serie 60
Las cámaras AI de la Serie 60 combinan la capacidad avanzada de imágenes y una calidad de imagen excepcional con análisis de vídeo basado en IA para mejorar el conocimiento de la situación en varias aplicaciones empresariales o ubicaciones difíciles.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Este producto ha sido descatalogado.
Una amplia gama de lentes, opciones de zoom, factores de forma y resoluciones para todo tipo de instalaciones
El WDR real de hasta 140 dB asegura imágenes sin reflejos
La función día y noche real ofrece imágenes con colores vívidos de día y blanco y negro nítidos por la noche mediante el uso de un filtro de corte IR extraíble
Excelente rendimiento con iluminación escasa mediante reducción de ruido 3D, lo que ahorra espacio de almacenamiento y ancho de banda, junto con códec inteligente (2)
Para usarse como parte de sistemas de video compatibles con la sección 889 de NDAA
A prueba de agua/polvo (IP 66/67) (cámara exterior) y IK10 y NEMA 4X (opcional)
Cumple el estándar ONVIF Perfil S/G/T/M
Conjunto de chips de autenticación segura integrado
Análisis de vídeo integrado basado en IA para reducir las falsas alarmas en la protección perimetral, incluidos movimiento inteligente, intrusión, merodeo múltiple, contador de personas, detección de rostros, detección de cruce de líneas, detección de objetos desatendidos, detección de objetos faltantes
Seguridad: Certificado por UL según UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), cumple con RCM y UKCA
- RoHS CE (EN 63000), EAU (Decreto Ministerial N.° 10 de 2017)
- Diseñado para usar como parte de sistemas de video que cumple con NDAA 2019, Sección 889
Otros
- Brand
- Honeywell Security
Otros
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security