/content/hbtbt/es/es/search-results.html
    Este sitio estará inactivo por mantenimiento programado el sábado 8 de agosto, de 7:00 PM a 5:00 AM EST (11:00 PM a 9:00 AM GMT, domingo 9 de agosto de 1:00 AM a 11:00 AM CET y de 4:30 AM a 2:30 PM IST). Agradecemos su paciencia durante este tiempo.

    Cámaras antideflagrantes

    Cámara antideflagrante de la serie S1

    La cámara antideflagrante serie S1 de Honeywell más reciente es adecuada para instalaciones terrestres, marítimas, marinas e industriales pesadas en entornos peligrosos y desafiantes.

    Overview

    La cámara antideflagrante serie S1 cuenta con una carcasa de acero inoxidable 316L certificada para áreas peligrosas según ATEX, IECEx. La carcasa evita que las chispas o explosiones interiores escapen e incendien los gases o el polvo del aire circundante. Las cámaras ofrecen un vídeo increíblemente nítido con hasta resolución de 5 MP, zoom óptico de 30 aumentos y rango dinámico amplio con funcionalidad día/noche real para vigilancia continua en aplicaciones en áreas seguras y peligrosas.

    Las cámaras ofrecen una claridad de imagen excepcional incluso en condiciones de iluminación escasa e incluyen detección inteligente de movimiento basada en humanos y vehículos para reducir las falsas alarmas. Ofrecen una integración flexible del sistema, una instalación sencilla y una transmisión de datos segura para reducir el cumplimiento normativo, los costes de instalación y operación y aumentar la productividad y la eficiencia.

    Funciones y ventajas:
    • Cámara que cumple plenamente con NDAA, no contiene ningún contenido ni material de ninguna empresa o sus subsidiarias prohibido según la Sección 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (National Defense Authorization Act, NDAA) de los EE. UU.
    • Resolución de 5 MP disponible en modelos de bala fija y PTZ
    • La tecnología Smart IR con detección hasta 200 m (656 pies) proporciona una distribución uniforme de los LED IR en escenas con iluminación tenue o nocturna
    • Excelente rendimiento con iluminación escasa mediante reducción de ruido 3D, lo que ahorra espacio de almacenamiento y ancho de banda, junto con códec inteligente.
    • El WDR real asegura imágenes sin reflejos
    • Cumple el estándar ONVIF Perfil S, G y T
    Certificaciones:
    • CE
    • ATEX
    • IECEx
    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security