/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Cámaras ojo de pez

    Cámara IP de la Serie 30

    Interrumpido

    Las cámaras IP de la serie 30 llevan la calidad y la fiabilidad al siguiente nivel con cámaras de 2 MP y 5 MP. Las cámaras incluyen cámaras bullet, ojo de pez, bola y domo reforzadas.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las cámaras IP de la Serie 30 llevan la calidad y la fiabilidad al siguiente nivel con cámaras de 2 MP y 5 MP, incluida una cámara fisheye de 5 MP. Las cámaras Honeywell, incluidas las bullet, fisheye, ball y domo resistentes, ofrecen una claridad de imagen excepcional, integración de sistemas flexible, transmisión de datos segura y fácil instalación. Estas cámaras ofrecen detección avanzada de personas en movimiento. La detección de movimiento avanzada, en comparación con la detección de movimiento tradicional, que solo detecta cambios de píxeles y, generalmente, tiene una tasa de falsas alarmas más alta, está diseñada para detectar personas y solo generará una alarma cuando el objeto se reconozca como una persona.

    Hay una amplia gama de lentes y opciones de zoom, así como varias opciones de montaje para una instalación fácil y flexible. Las cámaras ofrecen PoE incorporada, lo cual elimina la necesidad de una fuente de alimentación independiente y el cableado correspondiente; entradas de 12 VCC cuando no se dispone de PoE. Las cámaras también admiten tarjetas Micro SD (clase 10) de hasta 256 GB para almacenamiento de vídeo local (tarjeta no incluida).

    Las cámaras IP de la Serie 30 cuentan están repletas de funciones y son perfectas para varios tipos de instalaciones de seguridad, desde una cobertura de área completa con cámaras fisheye hasta imágenes de alta resolución con la función día/noche real (TDN) para cualquier escenario. La Serie 30 proporciona una excelente claridad de imagen con un ancho de banda mínimo, al tiempo que ofrece la máxima protección contra el polvo y el agua. Con un diseño moderno e imágenes en alta definición de hasta 5 MP, estas cámaras son ideales para una amplia gama de aplicaciones de seguridad.

    Funciones y ventajas:

    • Cámaras de hasta 5 MP (2560x1920)

    • Verdadero rango dinámico ampliado (WDR), hasta 120 dB, asegura imágenes sin reflejos

    • Excelente rendimiento en condiciones de iluminación escasa con reducción del ruido 2D/3D, lo que ahorra almacenamiento y ancho de banda junto con códec inteligente*; H.265, H.264, códec inteligente, compatible con MJPEG con transmisión triple

    • La tecnología Smart IR proporciona una distribución uniforme de los LED IR en escenas con iluminación tenue o nocturna

    • IP66 e IK10 de resistencia al agua y al polvo (según la cámara)

    • Conformidad con el estándar ONVIF® Perfil S y G

    • Cifrado de transmisión: cámara MAXPRO® NVR según AES256 que proporciona seguridad en la privacidad e integración de datos

    • Configuración remota, ajustes de zoom motorizado y enfoque automático mediante el cliente web o desde grabador en red (NVR)

    • GUI en varios idiomas** (9 países)

    • No contiene ningún contenido ni material de ninguna empresa o sus subsidiarias prohibido según la Sección 889 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (National Defense Authorization Act, NDAA) de los EE. UU. y puede utilizarse como parte de sistemas de vídeo que cumplan con la Sección 889 de la NDAA

    * El códec inteligente ahorra hasta un 50 % en ancho de banda y almacenamiento en comparación con el estándar H.264/H.265 (según la escena)

    ** Suministrado con paquetes en inglés, alemán, español, francés, italiano, japonés, portugués, ruso y chino tradicional, admite la edición de cadenas en idioma personalizable

    Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security