/content/hbtbt/es/es/search-results.html

    Grabadores de vídeo en red (NVR)

    NVR embebido serie 35 - HN35

    Interrumpido

    Los NVR embebidos de la serie HN35 de Honeywell con canales 04/8/16, económicos, relación calidad-precio, POE, múltiples opciones de HDD de surville, y soportan resolución de vídeo 4K HD (UHD). Cumple con la Sección 889 de la NDAA.

    Overview
    Este producto ha sido descatalogado.
    Honeywell proporcionará asistencia para el producto hasta.

    Las soluciones de vídeo compatibles con la NDAA de Honeywell, las grabadoras de vídeo en red embebida serie 35 ofrecen un conjunto sólido de características orientadas a los mercados competitivos de pequeñas y medianas empresas y empresas de nivel inicial. Estos NVR cuentan con tres tipos de canales que soportan 4, 8 o 16 canales POE y resoluciones de vídeo 4K HD (UHD). Las grabadoras de la serie 35 consisten en varias opciones de disco duro con flexibilidad para seleccionar almacenamiento. Junto con el software Honeywell Smart Viewer (HSV), la Serie 35 ofrece una interfaz intuitiva y fácil de usar para la gestión de flujos y grabaciones de vídeo importantes. La solución completa de la Serie 35 de cámaras, grabadoras y software HSV incluye cifrado de flujo seguro en todo el sistema, protegiendo tus grabaciones de interferencias no deseadas.

    Características y Beneficios:
    • Soporte máximo hasta 2 SATA y 28TB de almacenamiento.
    • Experiencia plug and play junto con cámaras de la serie 35 para una configuración rápida y sencilla
    • Alta capacidad de decodificación para visualización y grabación en 4K Ultra HD (UHD)
    • Ver de 1 a 16 canales simultáneamente con reproducción sincronizada en tiempo real en tu monitor (dependiendo de la capacidad de decodificación y la resolución de grabación)
    • Soporta H.265 HEVC, H.264 y Smart Codec
    • Vídeo de cámara ojo de pez para desdeformar, Honeywell Smart Viewer (HSV) para escritorio de Windows y HSV Mobile App para una conciencia situacional de 360 grados
    • Notificación de audio/push bidireccional
    • Soporta integración con Maxpro VMS
    • Búsqueda en Análisis de Vídeo (VA) basada en el tipo de objeto (persona, coche, etc.)
    • Servicio P2P Global con conexión fiable en cualquier momento y lugar
    • Las aplicaciones móviles ofrecen acceso en cualquier momento y lugar tanto para dispositivos Apple® como Android™
    • Junto con cámaras de la serie 35, ofrece una solución cifrada de extremo a extremo con TLS1.2 y TLS1.3, streaming de vídeo y control cifrados entre NVR y cliente web / visor / aplicación móvil.
    • Cumplimiento PCI-DSS
    • Marca de agua de vídeo para evitar el uso o republicación no autorizado sin permiso
  • Opciones de discos duros Survillance -
    • HN30HDS04
    • HN30HDS08
    • HN30HDS10
    • HN30HDS12
    • HN30HDS14
    • HN30HDS18
    Certificaciones:
    • Emisiones: FCC Parte 15, CE (EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-4), ICES-003, cumplir con UKCA y RCM
    • Inmunidad:- CE (EN 50130-4, EN 55024, EN 55035) Cumplir con UKCA y RCM
    • Seguridad: - CERTIFICADO UL/CSA 62368-1, CE (EN 62368-1), Cumplir con UKCA y RCM
    • RoHS:-CE (EN 63000), EAU (Decreto del Gabinete nº 10 de 2017)
    • País de origen: Vietnam
    • Garantía: - 5 años
  • Specifications

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security

    Otros

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security